Vannes à siège

Nos vannes à siège sont adaptées aux fluides propres et liquides ainsi qu'aux gaz et à la vapeur. Grâce à leur mouvement linéaire et à des conditions mécaniques favorables, ils assurent souvent des tâches d'automatisation avec des changements de vitesse rapides et une fréquence de commutation élevée.
Trois vannes à siège GEMÜ en version manuelle et automatique.

Caractéristiques principales

  • Cycles et fréquences de commutation élevés : garantissent une longue durée de vie et des performances fiables.
  • Excellentes propriétés de régulation : assurent une régulation précise et stable, même dans les conditions les plus exigeantes.
  • Large gamme de diamètres nominaux et de pressions : possibilité d'utilisation dans une multitude d'applications avec des conditions de fonctionnement très variées.
  • Large plage de températures : cela permet d'utiliser les mêmes vannes dans différents processus.
  • Fluides de service typiques: les liquides, tels que l'eau, le gycol ou les lubrifiants réfrigérants, Vapeur, comme par exemple la vapeur noire et la vapeur saturée, les gaz tels que l'air, l'azote et l'oxygène
  • Vanne à siège manuelle avec corps en acier inoxydable et volant noir, en forme de Y pour un contrôle optimisé du débit dans les systèmes de tuyauterie industriels.
  • Deux vannes à siège GEMÜ en acier inoxydable avec actionnement pneumatique – à gauche, une vanne à siège incliné avec raccord à manchon, à droite, une vanne à siège avec raccord à bride – pour une régulation précise du débit dans les systèmes de tuyauteri
  • Vanne à siège avec actionneur pneumatique en acier inoxydable et corps à siège incliné – convient aux processus hygiéniques et industriels dans la régulation des fluides et des gaz.
  • Vanne à siège incliné GEMÜ avec actionnement électrique et corps robuste en acier inoxydable pour une régulation précise du débit dans les applications industrielles. Avec indicateur de position intégré.
  • Électrovanne à siège GEMÜ avec corps en acier inoxydable et raccords à bride pour une régulation précise du débit dans les applications industrielles.
  • Vanne à siège incliné GEMÜ à commande électrique en acier inoxydable avec actionneur compact pour la régulation précise de fluides et de gaz dans les applications industrielles.
  • Vanne à siège GEMÜ avec actionneur électrique et corps en acier inoxydable, équipée de raccords à bride et d'un indicateur de position – idéale pour les applications de régulation précise dans les processus industriels.
  • Vanne à siège incliné automatisée GEMÜ en acier inoxydable avec commande intégrée pour une régulation précise du débit dans les systèmes de tuyauterie industriels.